Input current160 mA
-
PWM周波数 (最大)610 MHz
-
インターフェースLIN
-
コンフィギュレーションlinear current sink
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Interior
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 mA~51.5 mA
-
動作温度 範囲-20 °C~85 °C
-
対象アプリケーションAutomotive Interior Lighting
-
説明The TLD4020-3STD_EVAL is the main board from the TLD4020-3STD_KIT
-
電源電圧 範囲7 V~29 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD40203STDEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 32ビット Arm® Cortex®-M23コア
- 3つのローサイド電流シンク内蔵
- 逆極性保護入力
- 過電流保護入力
- 内蔵 XMC™ リンクデバッガ
- GPIOインターフェース
- オンボードLINブートストラップ ローダー コネクタ
- メイン信号プロービングのテストポイント
- TLD4020-3DBボード用ピンストライプ
利点
- 静的室内灯の高速開発
- ソフトウェアコード例
- SWDによる簡単なソフトウェアデバッグ
- 業界で良く知られたIDE(KEIL、IAR)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.