ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLED Rear Lighting, General purpose lighting, Exterior Lighting, Interior Lighting
-
トポロジーLinear Low Side
-
ファミリーLITIX™ Basic+
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲6.5 V~18.5 V
-
出力電流 範囲0 mA~150 mA
-
周囲温度40 °C
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 ((less than 1 s)) (最大)27 V
-
電源電圧 範囲8 V~22 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLD23X23STDEVALTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Output current: up to 150 mA/channel
- Power offload via external resistor
- Supports analog, digital dimming
- Adjustable output current for LEDs
- Configurable fault management options
- TLD2372-3ET: 1-fail-all-OFF/ON
- TLD2382-3ET: 1-fail-all-OFF
- TLD2392-3ET: 1-fail-all-ON
- Open load, short to battery protections
- Thermal shutdown protections included
- Thermal derating via external NTC
利点
- Easy evaluation of each device's pin
- Configurable fault management options
- Thermistor placed close to LEDs
- Cable-free connection among boards
- Compatible with LITIX™ Basic+ boards
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.