TCI CAN-ONLY BOARD
Active and preferred
RoHS対応

TCI CAN-ONLY BOARD

XENSIV™ TCI CAN専用評価ボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TCI CAN-ONLY BOARD
TCI CAN-ONLY BOARD


製品仕様情報

  • インターフェース
    CAN
  • ファミリー
    H2 gas sensors
  • 入力タイプ
    DC
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
TCICANONLYBOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
XENSIV™ TCI CAN専用評価ボードは、TCI-Bセンサーをシームレスに評価するために設計された、超小型 (19.5 x 25.5 mm) のプラグアンドプレイ プラットフォームです。PSOC™ 4マイクロコントローラー、XENSIV™ TCI-Bガスセンサー、KP467およびKP497圧力センサーを標準搭載し、4つの端子 (+5 V、GND、CANH、CANL) を介してCANバスに接続します。バスあたり最大16枚のボードをサポートします。さまざまなガスセンサー用途に対応した包括的な評価プラットフォームを提供します。

特長

  • 19.5 x 25.5 mm² の小型フォーム ファクター
  • CANバス インターフェース
  • 4端子 (+5 V、GND、CANH、CANL)
  • XENSIV™ TCI-Bセンサーをあらかじめ搭載
  • KP467/KP497圧力センサーを追加可能
  • PSOC™ 4マイクロコントローラーで駆動

利点

  • TCIガスセンサーの開発およびテスト
  • CANバスへの簡単な接続
  • BMSおよび熱暴走検出用
  • さまざまなガスセンサー用途向け
  • 容易なセンサー評価
ドキュメント

設計リソース