サブアプリケーションFuse Box, Body Control Modules, Power Distribution, Heating, Junction Box, Relay Box, Lighting, Motor Control & Drives
-
ファミリーMultichannel SPI switches and controllers, SPOC+2
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial, Automotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.1 V~28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SPOC2DBBTS712204ESETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.