サブアプリケーションBody Control Modules, Heating, Relay Box, Fuse Box, Motor Control & Drives, Lighting, Junction Box, Power Distribution
-
ファミリーSPOC+2, High-side switches
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive, Industrial
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲4.1 V~28 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
SPOC2DBBTS710404ESETOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.