SHIELD_TLE9185V33
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLinear
-
ファミリーMotor Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)3.23 V
-
出力電圧 (最大)3.37 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 (最小)3.8 V
-
電源電圧 (最大)28 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDTLE9185V33TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 動作V範囲3.8-28V、3.3V
- 統合逆極性保護
- 3つの統合ハーフブリッジMOSFET
- 5mΩローサイド電流検出
- ハイパワーRGB主導
- 逆起電力検出&ホールセンサーコネクタ
利点
- GUI and Arduino Interface for Prototyping
- Streamlin、コスト効率の高いグランド・ネットワーク
- 小型パッケージ・サイズで面積節約
- スリープ・モード</>
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.