インターフェースI2C, UART and PWM
-
ゴーワイドボードNo
-
ファミリーCO2 gas sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
電源電圧 範囲3.3 V~12 V
|
OPN
|
SHIELDPASCO2SENSORTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Exceptionally small form factor (14 x 13.8 x 7.5 mm3)
- Highest accuracy and robust performance at ppm level (±30 ppm ±3% of reading)
- SMD package delivered in tape and reel
- Advanced compensation and self-calibration algorithms
- Various configuration options (e.g. sampling rate, baseline calibration) and interfaces (UART, I²C, PWM).
- Ready to use Arduino library on GitHub
- Flexibility to develop a custom application with Arduino and Raspberry PI
- Fitting security -, additional sensor
- & microcontroller boards as well as IoT adapters available on Infineon for Makers | Shield2Go & My IoT
- Infineon Technologies for easy mix & match
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.