SHIELD_LED_PLATFORM
Active and preferred
RoHS対応

SHIELD_LED_PLATFORM

LITIX™ SHIELD_LED_PLATFORM Arduino shield
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SHIELD_LED_PLATFORM
SHIELD_LED_PLATFORM
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    UART over CAN, LIN
  • トポロジー
    Linear, Buck
  • ファミリー
    LITIX™
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 範囲
    0 A~2.5 A
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Lighting
  • 認定
    Automotive
  • 説明
    The SHIELD_LED_PLATFORM is an Arduino shield that supplies the LED Platform reference designs.
  • 電源電圧 範囲
    6 V~18 V

OPN
SHIELDLEDPLATFORMTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The SHIELD_LED_PLATFORM is an Arduino shield that supplies the LED Platform reference designs and enables communication between the Traveo II Starter Kit or the uIO-Stick v2 and the LED Platform reference designs.In a complete system offering, SHIELD_LED_PLATFORM is used alongside LITIX™ REF_LEDP_ANI_EXT Animated Exterior reference design, Traveo™ II Starter Kit, and uIO-Stick V2.

特長

  • Reverse Polarity Protection
  • Compatible with Traveo II Starter Kit
  • Compatible with uIO-Stick v2

利点

  • Easy evaluation
  • High compatibility

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース