SHIELDBTS7HBRIDGETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Smart High-Side Switch with Diagnosis
- Qualified in accordance AEC-Q100 grade 1
- 5V Logic Level Inputs
- Capable of PWM
- Status flag diagnosis with capability
- Cross-current protection
- Temp Limitation with Restart
- Overcurrent Protection with Latch Trip
- Under Voltage shutdown
- External Component OvervoltageProtection
- Proportional load current sense
利点
- Basic H-Bridge for Small DC Motor
- Very low power losses
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.