SHIELD_BTS50025-1TEA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲139 W~432 W
-
Pout324 W
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーHigh-side switches, Power PROFET™ + 12/24/48V
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5.8 V~18 V
-
出力電圧13.5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲5.8 V~18 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
SHIELDBTS500251TEATOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- Four BTS50025-1TEA devices on board
- Each device can be controlled
- The load current sampled by the Arduino
- Test points for I/O contr, I sense & O/P
利点
- Evaluate BTS50025-1TEA on Load
- BTS50025-1TEA PWM signal behavior check
- Profile current via Arduino
- Scope probe signal monitoring
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.