ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションResistive, Inductive and capacitive loads
-
トポロジーLow-side switch
-
ファミリーLow-Side Switches, HITFET™ + 12V
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~28 V
-
出力電圧13.5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名Low-Side Switch Shield with BTF3050TE for Arduino
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~28 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDBTF3050TETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Controls up to three low-side switches
- Able to switch all kinds of loads
- Input voltage: 3 to 5.5V
- Supply voltage: 3 to 5.5V
- Nominal battery voltage: 8 to 18V
- Extended battery voltage: 3 to 28V
- Nominal load current: 3 A
- Minimum current limitation: 30 A
- Overtemp. shutdown with auto-resart
- Active clamp overvoltage protection
- Enhanced short circuit protection
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.