SHIELD_AUTONOM_BGT60
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲61 GHz~61.5 GHz
-
Rxアンテナの数 (最大)1
-
Txアンテナの数 (最大)1
-
アンテナAntennas in package
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
ボードタイプDemo Board
-
モーションYes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
対象アプリケーションAir conditioners, Smart Home devices, Smart home security and alarm systems including IP cameras, Smart appliances, Smart Building, Multicopter and drones, Lighting systems and lighting control (mainly indoor lighting), laptops or tablets, monitors, Displays such as TVs, Contactless switches, Automated door openers
-
最大検出範囲7 m
-
最小検出範囲0.5 m
-
製品名BGT60LTR11AIP
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
SHIELDAUTONOMBGT60TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 20 x 6.25 mm² RF shield form factor
- User on-board LEDs indicating radar sensor status
- Radar MMIC is configured in Autonomous mode
- Form factor compatibility with Arduino MKR board
利点
- 2 LEDs illustrating the sensor outputs
- Radar MMIC is configured in Autonomous mode
- Form factor compatibility with Arduino MKR board
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.