SHIELD_60ATR24ES_01
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲58 GHz~62 GHz
-
Rxアンテナの数 (最大)4
-
Txアンテナの数 (最大)2
-
アングル アライバルYes
-
アンテナExternal
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
ボードタイプDemo Board
-
モーションYes
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive sensing, Hidden sensing applications behind radome, Short range sensing operations, High resolution FMCW radars, Radar frontend for gesture sensing
-
最大検出範囲15 m
-
最小検出範囲0.2 m
-
製品名BGT60ATR24C
-
認定Automotive
-
速度[m/s]Yes
|
OPN
|
SHIELD60ATR24ES01TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 26 x 16 mm² RF shield form factor
- Antennas on-board
- 2Tx / 4Rx channels (in L-shaped configuration)
- Digital interface for config. and data transfer
- Optimized power modes for low-power operation
- Integrated state machine for independent operation
- Operates with RDK and Radar Fusion GUI
利点
- Digital interface for config. and data transfer
- Optimized power modes for low-power operation
- Integrated state machine for independent operation
- Operates with RDK and Radar Fusion GUI
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.