RIC70849EVAL1
近日公開
近日公開

RIC70849EVAL1

Single phase buck converter with integrated circuits optimized for GaN HEMTs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

RIC70849EVAL1
RIC70849EVAL1


製品仕様情報

  • トポロジー
    Buck
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Space applications
  • 説明
    Single phase buck controller with rad hard MOSFETs for 1.0 V/ 40.0 A FPGA core rail

OPN
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
RIC70849 is a buck controller with integrated gate drivers and is intended for use in DC/DC power conversion applications such as point of load (PoL) rails and optimized for GaN HEMTs. This evaluation board is designed to help the user evaluate RIC70849 with a Schottky Gate GaN HEMT. It comes prepopulated with two 100V RH IG1NT052N10R GaN HEMT.

利点

  • Easy power connection
  • Load probe access
  • Load line regulation (LLR) adjustment
  • Overcurrent limit (OCP) adjustment
  • Slope compensation (SLP) adjustment
  • Switching frequency (RT) adjustment
  • Large Inductor Footprint
  • On-board dynamic load step circuit
  • Optional DCR or current sense resistor
  • Optimized for point-of-load applications
ドキュメント

設計リソース

Videos