Frequency 範囲480 kHz~480 kHz
-
Pout 範囲0 W~40 W
-
コンフィギュレーションTLE7274-2D, IRHLNMC87Y20, IRHLNKC87Y30, BSC010N04LS6, RIC70847F, 1EDN7511B
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC/DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 A~40 A
-
対象アプリケーションSpace applications
-
説明Single phase buck controller with rad hard MOSFETs for 1.0 V/ 40.0 A FPGA core rail
-
電源電圧 範囲4.75 V~13.2 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 簡単な電源接続
- 負荷プローブへのアクセス
- 負荷ラインレギュレーション (LLR) 調整
- 過電流制限 (OCP) 調整
- スロープ補償 (SLP) 調整
- スイッチング周波数 (RT) 調整
- 大きなインダクタフットプリント
- オンボードの動的負荷ステップ回路
- オプションのDCRまたは電流センス抵抗
- ポイントオブロード用途向け最適化
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.