RIC70115EVAL1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションRIC70115, IG1NT052N10R
-
トポロジーHalf bridge
-
ファミリーRad Hard gate driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションSpace applications
-
電源電圧 範囲5 V~13.2 V
|
OPN
|
|
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Implements truly differential input(TDI)
- Internal LDO
- High gate current
- Low propagation delay
- Supports fast switching speeds
- Miller clamp protection
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.