REF_XDPS2221E_250W_BPA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)250 W
-
コンフィギュレーションXDPS2221E, BSS169 H6327, IPA60R060P7, IPAN60R180CM8, ISC073N12LM6
-
サブアプリケーションCommercial
-
トポロジーHybrid-Flyback
-
ファミリーPower Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲18 V~55 V
-
出力電流 (最大)5 A
-
対象アプリケーションBattery chargers
-
認定Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFXDPS2221E250WBPATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Hybrid flyback topology for battery charger
- Wide input voltage range
- High output power capability
- Control interface for CC & CV adjustment
利点
- High efficiency over 95%
- Compact power density solution
- Universal input compatibility
- Able to charge multiple battery packs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.