REF_XDPS2201E_170W_BPA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲180 kHz~200 kHz
-
Pout 範囲1 W~170 W
-
インターフェースInput Connector AC, Output connector DC, Control interface DC
-
サブアプリケーションCommercial
-
トポロジーHybrid flyback
-
ファミリーPower Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲18 V~42 V
-
出力電流 範囲0.1 A~4 A
-
実装PCBA, SMD and THT
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲100 V~130 V, 198 V~264 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFXDPS2201E170WBPATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Hybrid flyback topology for battery charger
- Wide output voltage range, 18 - 42 V
- 170 W output power
- Optional auxiliary supply possible
- Control interface for CC & CV adjustment
利点
- High efficiency up to 95% at full load
- Cost-optimized with input voltage doubler
- Simplified design with tools and guide
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.