REF_XDPS2201_170W_BPA2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)170 W
-
トポロジーHybrid flyback
-
ファミリーDigital Power ICs
-
ボードタイプReference Board
-
出力電圧 範囲18 V~42 V
-
対象アプリケーションDrones, Battery Chargers, Power Tools, Light Electric Vehicles
|
OPN
|
REFXDPS2201170WBPA2TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Hybrid flyback (asymmetric half-bridge)
- Output voltage range from 18 V to 42 V
- 170 W output power
- Up to 95% @ 230 VAC at full load
- Aimed for 24 V and 36 V battery packs
利点
- High efficiency
- Extra small transformer size
- No PFC stage, low system cost
- Wide output voltage range
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.