REF-XDPL8219-U40W
Active and preferred

REF-XDPL8219-U40W

XDPL8219 40W reference design
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Pout (最大)
    43.2 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    LED Driver
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC, AC
  • 出力電圧 範囲
    51.3 V~56.7 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~0.8 A
  • 対象アプリケーション
    LED Lighting, Lighting
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    90 V~300 V

OPN
REFXDPL8219U40WTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
RS
ウェハ製造国
RS
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
RS
ウェハ製造国
RS
個.
在庫あり
The REF-XDPL8219-U40W is a digitally configurable front-stage HPF flyback converter with a secondary-side regulated constant-voltage (CV) output of 54V. It includes an isolated UART reporting evaluation plug-in board and features the XDPL8219 high-power-factor flyback controller IC with configurable output power limitations. This design ensures excellent power quality over a wide load range.

特長

  • Secondary-side regulated (SSR) constant-voltage (CV) output
  • High power factor (HPF) and low total harmonic distortion (THD), across wide AC input voltage range (120Vrms to 277Vrms) and wide output load range (33 percent to 100 percent of full load)
  • High efficiency with quasi-resonant mode, switching in valley n (QRMn), across wide input and output load range
  • No-load standby power as low as <100mW in active-burst mode (ABM)
  • Reporting of system information, e.g. input voltage, line frequency, controller temperature, input voltage loss, and error code of last triggered protection, via uni-directional UART communication

利点

  • Aid your design with advanced features of XDPL8219
  • Experience the good performance that meets stringent standards
  • Accelerate your design process with modular and parametrizations

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース