REF-XDPL8210-U35W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)35 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLED Driver
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプReference Board
-
出力電圧 範囲18 V~54 V
-
出力電流 (最大)830 mA
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
-
製品名REF-XDPL8210-U35W
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFXDPL8210U35WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- Small form factor: 98mm x 63mm
- Excellent power factor and THD over wide load range
- Connector for XDP™ interface board for parameter configuration
- 0-10V dimming down to 1% of nominal output
利点
- Access to most features of XDPL8210
- Reference for single stage constant current boards
- 0-10V dimming
- Prototype for demonstrations
- Operating parameter can be digitally tuned to meet application requirements
- Extraordinary line and load regulation (deviation <2%)
- Configurable protections and operating parameters
- High efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.