トポロジーH-bridge
-
ファミリーSSO8 with OptiMOS™ 6, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC, Double Hall sensor
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションWindow lift, 200W BDC motor for 12V application
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFWINLIFTTLE9855TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- EMCとボード・サイズのリファレンス
- 最適化されたBOMおよびPCBサイズ
- 最大200W
- デバッグ接続用の
- SWDポート
- LIN、パネル、監視コネクタ
- 高温PCB、2層銅
- 小型90x55mmPCBサイズ
- レイアウト・ファイルと回路図
- スタートガイドと設計ガイド
- ハードウェア設計ガイドライン
- EMCレポート
利点
- 拡張車載用認定(AEC-Q101以上)
- コンパクトなフォームファクタで優れた熱性能
- 低ゲート電荷とQrrにより、スイッチング損失
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図