Pout (最大)140 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-phase full-bridge
-
ファミリーSSO8 with OptiMOS™ 6, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAuxiliary water pump, oil pump, 100 W BLDC motor for 12V application
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲7 V~18 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFWATERPUMP100WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- EMCおよび熱性能
- 最適化されたBOMおよびPCBサイズ
- デバッグ接続用の最大140W
- SWDポート
- LINポート
- 高温FR4PCB、 4 層銅線
- 小型 55x55 mm PCB サイズ
- レイアウト
- ファイルを含むドキュメント 設計ガイド
- schematics スタート
- ガイド ハードウェア設計ガイドライン
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 最小限のBOMとPCBサイズの縮小
- 最先端のコンポーネント
- デバイスのスケーラビリティ
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図