REF_WATERPUMP_SIP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)150 W, 150 W
-
サブアプリケーション3-phase motor drive
-
トポロジー3-phase full-bridge
-
ファミリーMOTIX™ MCU SiP
-
入力タイプBLDC
-
対象アプリケーション150W 12V BLDC water pump
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲9 V~24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFWATERPUMPSIPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- EMC用リファレンスデザイン
- 熱性能用リファレンスデザイン
- 最適化されたBOMとPCBサイズ
- デバッグ接続用SWDポート
- LINポート
- 小型基板サイズ
- 詳細なドキュメント
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 最小限の部品点数
- PCBサイズの小型化
- 高い拡張性
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos