REF-VACUUM_C101_2ED
アクティブ

REF-VACUUM_C101_2ED

Turn-key reference design kit for low voltage, high-performance, high-efficiency, and high RPM PMSM/BLDC motor drive applications

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-VACUUM_C101_2ED
REF-VACUUM_C101_2ED


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Gate Driver, iMOTION™ Motor Control ICs, OptiMOS™
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Home Appliances, Motor Control & Drives, Industrial, Consumer, Commercial
  • 製品名
    REF-VACUUM_C101_2ED
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    12 V

OPN
REFVACUUMC1012EDTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The REF-Vacuum-C101-2ED showcases the IMC101T iMOTION controller, 2ED2304 SOI half bridge gate driver and BSC030N04NS OptiMOS. The MCE 2.0 technologies is optimized for low-voltage home appliances and permanent-magnet motors. Users need to download IMC101T-T038 MCE Software and tools from iMOTION™ Tools & Software for system configuration, control, tuning, and monitoring. Check steadily for updates on firmware and find more details in User Manual.

特長

  • Input voltage 18~30V DC
  • Maximum 25 A 600 W @ 24 V DC power
  • Anti-reverse connection protection
  • VSP speed command potentiometer
  • 3 digital Hall interface
  • User UART for script function
  • Over current & temperature protect.
  • Fault diagnostic LED output
  • Low noise single shunt curr. sample
  • Auxiliary power supply
  • PCB is 60 mm × 115 mm
  • RoHS compliant

利点

  • Application-ready reference speeds up low-voltage motor-drive development
  • Hall-sensor interface and single-shunt current sampling simplify motor control design
  • Fault LED makes fault diagnosis easy

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Vacuum
Vacuum
Vacuum