REF_TW_BCR601_55V_0.5A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout27 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーnon-Isolated, Topology not found
-
ファミリーSmall signal MOSFETs
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲5 V~53 V
-
出力電流 (最大)0.55 A
-
対象アプリケーションLED Lighting
-
製品名REF_TW_BCR601_55V_0.5A
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲8 V~60 V
|
OPN
|
REFTWBCR60155V05ATOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- BCR601 as the master controller controls the voltage overhead of both channels and current of one channel
- BCR602 as slave controller regulates the current of the second channel
- Input voltage up to 60 V
- Can be operated with either BJT or N-channel MOSFET
- Analog dimming down to 3 %, PWM dimming down to 1 % (BCR602)
- Current precision ±3 %
- OTP, OVP, hot-plug protection
利点
- Linear regulators give considerable cost advantage over buck topology
- Cost advantage increases with additional channels
- Efficiency can be on par with the buck (depends on output ripple of the first stage)
- Highest light quality, zero ripple
- Deep, full analog dimming
- Easy to extend to additional outputs (e.g. RGBW)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.