REF_SSR_AC_DC_2A
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
REFSSRACDC2ATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Bidirectional MOSFET switch
- AC and DC operation
- External TVS clamping diode
- SJ MOSFET w. embedded temperature sensor
- Overtemperature protection
- Shunt based overcurrent protection
- Isolated gate driver
利点
- Small form factor
- Enhanced reliability and safety
- Galvanic isolation up to 5.7 kV rms
- Fast switch off (<10us)
- Arc-free switching
- No separate output bias supply needed
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.