REF-SMD5KIMSQM2INV
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout6500 W
-
トポロジー3-Phase - 2 Level
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET, Gate Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
動作電圧 範囲350 V~800 V
-
対象アプリケーションIndustrial Drives
-
製品名REF-SMD5KIMSQM2INV
-
認定Industrial
-
電源電圧24 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
REFSMD5KIMSQM2INVTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 6 kW 3相モーター一体型ドライブ
- 350~800 V DC入力電圧対応
- Q-DPAKによる上面冷却方式
- シングルボード コンパクト ソリューション
- CoolSiC™ MOSFET 1200 V G2テクノロジー
- DESAT搭載絶縁型EiceDRIVER™
利点
- 超小型、設置面積最小
- 組み立ての簡素化による低コスト
- 優れた電力効率
- パッシブ冷却、小型ヒートシンク
- ハードウェアベースの短絡保護
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図