REF-SIC-D2PAK-MC
新規設計非推奨
RoHS対応

REF-SIC-D2PAK-MC

Reference board for 1200 V CoolSiC™ MOSFET in TO263-7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-SIC-D2PAK-MC
REF-SIC-D2PAK-MC


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    No
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    GPD, Industrial Drives, Motor Control & Drives
  • 製品名
    REF-SIC-D2PAK-MC
  • 認定
    Industrial

OPN
REFSICD2PAKMCTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The CoolSiC™ MOSFET 1200 V evaluation platform includes the EiceDRIVER™ 1EDC Compact 1EDC20I12MH with an integrated active Miller clamp and the EiceDRIVER™ 1ED Compact 1EDI20H12AH for a bipolar supply. This platform demonstrates driving options of the silicon carbide CoolSiC™ MOSFET in TO263-7pin, comprising a motherboard designed for a maximum voltage of 800 V and a maximum pulsed current of 130 A.

特長

  • 1200 V CoolSiC™ MOSFET
  • Driver with active miller clamping
  • Core-less isolated gate drivers
  • 0 V turn-off gate voltage
  • Utilize the IMS
  • All components SMD
ドキュメント

設計リソース

図

REF-SIC-D2pak-BP-1
REF-SIC-D2pak-BP-1
REF-SIC-D2pak-BP-1