REF-SHA35IMD111TSYS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency16 kHz
-
Pout 範囲0 W~30 W
-
アプリケーションMotor Control & Drives, Small Home Appliances, Ceiling Fan
-
インターフェースMotor Connector, IR, AC Connector
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションCeiling Fan
-
トポロジー3-Phase Inverter, Flyback
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプReference Board
-
モーターパワー (最大)30 W
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲0 V~16 V
-
出力電流 範囲0 A~1 A
-
実装Through Hole, Surface Mount (SMD)
-
対象アプリケーションHome Appliances
-
製品名REF-SHA35IMD111TSYS
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)300 V
|
OPN
|
REFSHA35IMD111TSYSTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide AC input range of 90~300 Vrms
- High PF value > 0.95, THD < 10% at max load
- High efficiency of > 0.85 at maximum load
- Standby power <1 W
- 4 kV L-N surge meets IEC61000-4-5
- iMOTION™ MCE 2.0 for great motor control
- Infrared remote control
- Full protection: brown-in/out, overvoltage, overcurrent
- Single-layer PCB for compact, low-cost design
- RoHS compliant
利点
- Turnkey solution for BLDC drive
- Compact design
- Easy-to-use based on iMOTION™ 2.0
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.