Input current (最大)20 A
-
スイッチング周波数400 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 範囲15 V~80 V
-
出力電流 (最大)20 A
-
効率97 % at 100 % load, 90 % at 10 % load, 98 % at 50 % load
-
電力 (最大)500 W
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFOPTI80V20AGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MK
|
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MK
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
特長
- 高スイッチング周波数 (400 kHz以上)
- 受動部品点数の削減
- 公称入力電圧15~80 V
- 過熱保護機能
- 上面放熱型GaNパワースイッチ
- デッドタイムの短縮
利点
- オールインワン オプティマイザー ソリューション
- 高電力密度
- 効率97%超
- 部品表 (BOM) 全体のコストと点数の削減
- PSOC™との容易なインターフェース
- 100 %デューティサイクル対応
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.