REF_MTR_48V30A_PSC3_GAN
Active and preferred
RoHS対応

REF_MTR_48V30A_PSC3_GAN

48 V motor-drive reference board based on CoolGaN™ and PSOC™ Control for high power density and faster design cycles
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_MTR_48V30A_PSC3_GAN
REF_MTR_48V30A_PSC3_GAN
個.


製品仕様情報

  • アプリケーション
    3-Phase Motor Control
  • インターフェース
    CAN FD, UART
  • スイッチング周波数 (最大)
    100 kHz
  • センサー
    XENSIV™ Magnetic Current Sensors
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox™ and Motor Suite
  • トポロジー
    3-Phase inverter
  • ファミリー
    CoolGaN™, EiceDRIVER™, PSOC™ Control C3
  • ボードタイプ
    Reference Design
  • 入力電圧 範囲
    18 V~60 V
  • 入力電圧
    48 V
  • 出力電力
    1.5 kW
  • 出力電流
    30 A
  • 温度範囲
    On-Board Temperature Sensing

OPN
REFMTR48V30APSC3GANTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
This compact inverter reference design for low-voltage battery-powered applications includes twelve CoolGaN™ Transistors 100 V G5 (IGC016K10S2) in a half-bridge configuration with two devices in parallel for all phases. The output phase current is sensed by the XENSIV™ TLE5571 TMR current sensor. In addition, the PSOC™ Control C3 microcontroller is able to run the field-oriented control (FOC) in either sensor or sensorless way.

特長

  • CoolGaN™ Transistor with Schottky diode
  • XENSIV™ on-contact current sensor
  • PSOC™ Control C3
  • 6-layer PCB with compact size

利点

  • Compact design
  • Non-contact current sensing
  • High switching/control frequency
  • Reduced torque ripples
  • Faster control loops
  • Smooth and precise control loops
  • Better dynamic response
ドキュメント

設計リソース