REF_MINI_CMFRT_SIP
Active and preferred
RoHS対応

REF_MINI_CMFRT_SIP

インフィニオンの完全統合型システムインパッケージ (SiP) を採用し、基板サイズの最小化と市場投入までの時間を短縮するよう最適化されたコンパクトな車載ソリューション
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_MINI_CMFRT_SIP
REF_MINI_CMFRT_SIP
個.


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    3-phase motor drive
  • トポロジー
    3-phase full-bridge
  • ファミリー
    MOTIX™ MCU SiP
  • 入力タイプ
    BLDC
  • 対象アプリケーション
    150W 12V BLDC automotive comfort applications
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    9 V~24 V

OPN
REFMINICMFRTSIPTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
インフィニオンのSiPリファレンス デザインを用いたMini Comfortリファレンス デザインは、30 mm × 17 mmのコンパクトなソリューションで、BLDCモーターを用いた車載コンフォート アプリケーションの開発に最適です。MOTIX™ TLE9954QSW40-33 SiPを搭載することで、基板サイズを最小限に抑え、市場投入までの時間を短縮します。最適化されたハードウェアとFOCソフトウェアを備えているため、シームレスな設計を始められます。

特長

  • EMC用リファレンス デザイン
  • 熱性能用リファレンス
  • 最適化されたBOMとPCBサイズ
  • LINポート
  • 小型PCBサイズ
  • 詳細なドキュメント

利点

  • 市場投入までの時間を短縮
  • 最小部品点数限
  • PCBサイズの小型化
  • 高い拡張性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

Videos

Toolchain installation for MOTIX™ TLE99xx motor control SoC/SiP
This video walks you through the complete toolchain setup for evaluating Infineon's MOTIX™ TLE99xx motor control SoC/SiP product family – a highly integrated, cost-effective solution for automotive low-voltage motor control applications. Follow along as our expert covers every installation step, from IDE setup to SDK configuration, so you can start evaluating quickly and efficiently.
Toolchain installation for MOTIX™ TLE99xx motor control SoC/SiP Toolchain installation for MOTIX™ TLE99xx motor control SoC/SiP Toolchain installation for MOTIX™ TLE99xx motor control SoC/SiP
 MOTIX™ TLE9954QSW40-33 motor control SiP  MOTIX™ TLE9954QSW40-33 motor control SiP  MOTIX™ TLE9954QSW40-33 motor control SiP
Brushless DC (BLDC) motor control design up to 150 W @ 12 V, smaller than a postage stamp Brushless DC (BLDC) motor control design up to 150 W @ 12 V, smaller than a postage stamp Brushless DC (BLDC) motor control design up to 150 W @ 12 V, smaller than a postage stamp