これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
REF-MHA50WIMI111T
生産終了
生産終了
RoHS対応

REF-MHA50WIMI111T

生産終了
Reference board for efficient fan control powered by iMOTION™ IPM IMI111T-026H

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-MHA50WIMI111T
REF-MHA50WIMI111T


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Motor drive inverter
  • トポロジー
    3 phase motor drive
  • ファミリー
    iMOTION™ Motor Control ICs
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • モーターパワー (最大)
    50 W
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    RAC indoor fan, Other home appliances
  • 製品名
    REF-MHA50WIMI111T
  • 認定
    Industrial

OPN
REFMHA50WIMI111TTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The REF-MHA50WIMI111T is a complete reference design board for fan drives, featuring the IMI111T-026H device offering full 3-phase inverter functionality in a compact DSO package. The iMOTION™ Solution Designer provides system configuration, device setup, tuning, and monitoring. New firmware releases are available as SD packs for the iMOTION™ Solution Designer, enabling rapid prototyping of various inverterized motor control systems.

特長

  • Fan control board
  • Based on IMI111T-026H
  • Single-shunt current sense
  • Sensorless FOC Control
  • Low cost single layer PCB design
  • Integrated protection features
  • User programmable script engine
  • RAC ODU/IDU interface
  • iMOTION Link connector

利点

  • Field-proven iMOTION™ solution
  • Single shunt sensorless FOC
  • Fast time to market
  • Reference for small fans and pumps
ドキュメント

設計リソース

図

diagram-REF-MHA50WIMI111T
diagram-REF-MHA50WIMI111T
diagram-REF-MHA50WIMI111T