アプリケーションWashing machine
-
インターフェースMotor phase connector, J-LINK debugger connector, AC input
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ファミリーCIPOS™ Mini
-
ボードタイプReference Board
-
モーターパワー (最大)800 W
-
入力タイプAC
-
対象アプリケーションWashing Machines
-
製品名REF-MHA1KIM5PSOC4
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFMHA1KIM5PSOC4TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage range of 160~265 VAC
- Maximum motor power output of 800 W
- On-board EMI filter
- 3-shunts current sensing
- DC-link voltage sensing
- Auxiliary power supply on-board
- Overcurrent protection
- Overtemperature protection
- Fault diagnostic output
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.