REF-MHA0K2IM2ZPSOC4
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションRefrigerator
-
インターフェースJ-LINK debugger connector, AC input, motor-phase connector
-
トポロジー3 phase motor drive
-
ファミリーPSOC™ 4100S
-
モーターパワー (最大)200 W
-
入力タイプAC
-
製品名REF-MHA0K2IM2ZPSOC4
-
認定Industrial
|
OPN
|
REFMHA0K2IM2ZPSOC4TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage range of 160~265 VAC
- Maximum motor power output of 200 W
- On-board EMI filter
- Single shunt current sensing
- DC-link voltage sensing
- Auxiliary power supply on-board
- Overcurrent hardware protection
- Over temperature protection
- Fault diagnostic output
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.