REF_MA5302BTLSPS_400W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
パッケージPG-IQFN-42
-
入力タイプANALOG
-
説明Reference design board - 400W / 4Ohms BTL class D audio power amplifier with single power supply featuring MA5302MS
-
電源電圧 範囲25 V~64 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFMA5302BTLSPS400WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 400 W x 1 channels (10% THD+N, 53 V 4 Ω)
- Over-Current Protection
- Over-Temperature Protection
- Over-Voltage protection
- Under-Voltage protection
- Self-oscillating full-bridge topology
利点
- Single power supply
- Full-bridge output
- High audio quality
- Low noise
- High efficiency
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.