REF_LLC_BUCK_4CH_320W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)320 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーBuck, LLC, PFC
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 範囲3 V~71 V
-
出力電流 範囲0 A~1.5 A
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲90 V~277 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFLLCBUCK4CH320WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- 320W high-power design
- High performance LLC design
- Up to 1.5A average output current per channel
- PWM dimming input with 250Hz to 20kHz PWM dimming frequency
- Analog dimming 100 to 12.5%
PWM dimming 12.5 to 0.5% with 3.4kHz flicker-free modulation
利点
- Ready to go AC-DC and DC-DC solution with four channels
- High efficiency
- High light quality
- Balanced BOM performance
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.