REF_LEDP_INT_RGB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースLIN
-
コンフィギュレーションLinear current sink
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLITIX™ Interior
-
入力タイプDC
-
出力電流 範囲0 mA~51.5 mA
-
認定Automotive, Ligthing
-
説明The REF_LEDP_INT_RGB is a reference design developed for automotive static RGB interior lighting application
-
電源電圧 範囲5.5 V~29 V
|
OPN
|
REFLEDPINTRGBTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- TLD4020-3ET
- NSSM313A-V1 RGB LED
- サンプル ソフトウェア付属
- 部品表 (BOM) とPCBサイズの最適化
- 詳細なドキュメント付属
利点
- 迅速な評価
- 効率的な開発
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.