REF-ISOPLCSSR24V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 W~4 W
-
アプリケーションindustrial
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションindustrial automation
-
ファミリーProFET™ ITS6035S, ISOFACE™ 4DIR2400H
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)24 V
-
対象アプリケーションIndustrial
-
製品名REF-ISOPLCSSR24V
-
認定Industrial
-
電源電圧24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFISOPLCSSR24VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- 2-channel high side switch module
- User-adjustable current limit
- Short-circuit protection
- Overtemperature protection
- Synchronized discharge
- Galvanic input/output isolation
- Diagnosis feedback
- +3.3V logic supplies on board
- Signal level 3.3V configurable
- Static ON/OFF with jumper
- High-side switch for industry
- Robust power switching solution
利点
- Galvanic isolation for safety
- Precise current monitoring
- Versatile input voltage
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図