REF_IRS2461S_5KW
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
REFIRS2461S5KWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | - | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | - |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 2.5 kW x 2 channel Class D output
- IRS2461S controller reference design
- Low THD+N
- 113 dB signal-to-noise ratio
- Scalable output power
- Advanced OCP, OVP, UVP, OTP
利点
- Scalable power architecture
- low-THD performance
- Robust protection circuits
- Optimized for mobile and pro audio
- Optimized PCB layout guidance
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.