REF_ILD8150_DC_1.5A_SMD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲300 kHz~600 kHz
-
Pout 範囲0.003 W~60 W
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLED Driver
-
トポロジーBuck
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3 V~78 V
-
出力電流 範囲0.25 A~1 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
製品名REF_ILD8150_DC_1.5A_SMD
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲8 V~80 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFILD8150DC15ASMDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide input voltage range from 8 to 80V
- Capable to provide output current up to 1A
- Frequency range is 300 – 600kHz
- Up to 2MHz switching frequency
- Digital soft-start
- PWM dimming input up to 20kHz
- Hybrid output dimming
- Typical ±3% output current accuracy
- Very low LED current drift over temperature
- Undervoltage lockout
- Cycle by cycle current limit
- PG-DSO-8 package with exposed pad
- Overtemperature protection
利点
- High safety voltage margin in SELV applications
- Maximum duty cycle up to 99% allows to use it in applications where input and output voltage are close to each other
- No external MOSFET needed
- Helps to minimize color shift and audible noise
- Deep dimming and flicker-free light
- Current always under control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.