REF_ILD8150_DC_1.5A
Active and preferred

REF_ILD8150_DC_1.5A

Reference board ILD8150 80V high-side buck LED driver IC with hybrid dimming
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_ILD8150_DC_1.5A
REF_ILD8150_DC_1.5A
個.


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0.003 W~100 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    LED Driver
  • トポロジー
    Buck
  • ファミリー
    LED Driver
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    3 V~78 V
  • 出力電流 範囲
    0.25 A~1.5 A
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Lighting, LED Lighting
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    8 V~80 V

OPN
REFILD8150DC15ATOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The ILD8150E reference design board offers an innovative hybrid dimming method and a high safety voltage margin for applications close to SELV limits. It provides flexibility for use up to 1.5A with a short duty cycle, minimizing LED color shift and audible noise. Additionally, it ensures high accuracy and AC 100 or 120Hz input flicker rejection, suitable for professional LED lighting applications.

特長

  • Wide input voltage range from 8 to 80V
  • Capable to provide output current up to 1.5A
  • Digital soft-start
  • PWM dimming input up to 20kHz
  • Hybrid output dimming
  • Typical ±3% output current accuracy
  • Very low LED current drift over temperature
  • Undervoltage lockout
  • Cycle by cycle current limit
  • PG-DSO-8 package with and without exposed pad
  • Overtemperature protection

利点

  • High safety voltage margin in SELV applications
  • Maximum duty cycle up to 99% allows to use it in applications where input and output voltage are close to each other
  • No external MOSFET needed
  • Helps to minimize color shift and audible noise
  • Deep dimming and flicker-free light
  • Current always under control

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース