REF_ICL8800_LED_43W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency54 kHz
-
Pout (最大)48 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーIsolated, Flyback, PFC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 範囲50 V~54 V
-
出力電圧52 V
-
出力電流 範囲0.8 A~0.9 A
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名REF_ICL8800_LED_43W
-
電源電圧 範囲90 V~300 V
-
電源電圧230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICL8800LED43WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- Constant voltage (CV) secondary-side regulated (SSR) reference design for LED lighting applications
- Power factor (PF) > 0.9 and THD < 10% across a wide load range (AC input up to 277Vrms)
- Maximum AC input voltage 90 – 305Vrms
- Critical conduction mode and quasi-resonant mode with smart valley hopping
利点
- Best fit topology for on/off LED driver with minimum dimming levels down to 5%
- Two-stage topology combines scalability with numerous features
- High light quality
- Cost-effective and bottom-up design
- Flexibility and low BOM for many applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.