REF-ICL5102HV-U150W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲47 Hz~63 Hz
-
Pout 範囲0.5 W~144 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーPFC, Resonant Half Bridge
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲17 V~48 V
-
出力電流 範囲0.03 A~3 A
-
対象アプリケーションLighting, Power Supplies, E-Bikes & Small E-Vehicles, LED Lighting
-
製品名REF-ICL5102HV-U150W
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲277 V~528 V
|
OPN
|
REFICL5102HVU150WTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- Boost PFC + LCC topology
- 800V bus voltage
- Single-side PCB
- Synchronous rectification at LCC output
- Current transformer used to pass the LCC transformer output current information to its primary side
利点
- Wide output voltage range which cannot be done by LLC
- Cover applications up to 528VAC
- Cost savings
- Better efficiency from synchronous rectification
- Fast output response
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.