REF-ICL5102-U52W-CC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲170 kHz~220 kHz
-
Pout52 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーLLC
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲20 V~52 V
-
出力電流 範囲0.78 A~1 A
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
-
製品名REF-ICL5102-U52W-CC
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲198 V~256 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICL5102U52WCCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
RS
|
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
RS
|
| ウェハ製造国 |
RS
|
特長
- Low cost PFC+LCC topology for non-dimmable LED lighting where high light quality is required
- Open-loop LCC design with narrow LED current spread
- Integrated LCC transformer
- Feedforward to constrain the LED current spread in the open-loop design
- High frequency LCC
利点
- Low cost, high efficiency
- Superior THD
- Compact LCC magnetics
- Narrow LED current spread in the open loop design
- High frequency LCC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.