REF_ICL5102_U100W_LCC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency185 kHz
-
Pout (最大)100 W
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーTopology not found
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲20 V~55 V
-
出力電流 範囲0.018 A~1.82 A
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名REF_ICL5102_U100W_LCC
-
電源電圧 範囲90 V~267 V
-
電源電圧230 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFICL5102U100WLCCTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.