REF_IBC_1600W_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency500 kHz
-
Pout 範囲0 W~1600 W
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter, CoolGaN™
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧12 V
-
出力電流 範囲0 A~134 A
-
動作電圧 範囲36 V~60 V
-
対象アプリケーションServer, Data center
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲36 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFIBC1600WGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital voltage mode control
- Current balancing and current sharing
- Fast line and load transient response
- High power density and low profile
- PMBus communication
- Scalable in power
利点
- High efficiency
- Configurable Vout through PMBus
- Allows FW based customization
- Accurate telemetry for protection
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.