Frequency100 kHz
-
MCUPSC3M5FDS2LHQ1
-
PWM周波数100 kHz
-
アプリケーションHumanoid Robotics
-
インターフェース2x CAN-FD, RS-485, SPI, UART, I2C
-
サブアプリケーションHumanoid Robotics
-
スイッチング周波数100 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧48 V
-
入力電圧範囲20 V - 60 V
-
出力電圧タイプAC
-
効率98%
-
動作電圧48 V
-
寸法65mm x 65mm x 15mm
-
推奨動作電圧48 V
-
絶縁型No
-
電源電圧絶対最大定格 (最大)60 V
-
電源電圧48 V
|
OPN
|
REFHUMAMTR48V25ATOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- オールインワン システム ソリューション (インバーター + コントローラー + 補助電源)
- CAN/UART通信対応のセンサー付きまたはセンサーレスFOC
- 高速な過電流保護 (OCP) シャットダウン機能を備えたTMR電流センサー
- 短絡時の高速切断機能を備えたハイサイド突入電流制限
- マルチターン アブソリュート エンコーダー用の2つの位置センサー インターフェース
利点
- 小型フォーム ファクターにより、インバーターのモーター内部への組み込みが可能
- 拡張性を考慮したアプリケーション重視の設計
- 高いスイッチング周波数 (fsw) での動作時にモーター コア損失を低減できるため、システム効率が向上
- GaN統合パワー ステージ + PSOC™ C3およびTMR電流センサー
- あらゆるフォーム ファクターに対応可能なシンプルで柔軟なシステム設計
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.