REF-HAIRDRYER-C101-6ED
Active and preferred

REF-HAIRDRYER-C101-6ED

Turn-key reference design kit for high-performance, high-efficiency PMSM/BLDC motor drive applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-HAIRDRYER-C101-6ED
REF-HAIRDRYER-C101-6ED
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Home Appliances, Motor control & drives
  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Gate Driver, iMOTION™ Motor Control ICs, IGBT Discrete
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 対象アプリケーション
    Commercial, Consumer
  • 製品名
    REF-HAIRDRYER-C101-6ED
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    15 V

OPN
REFHAIRDRYERC1016EDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The REF-Hairdryer-C101-6ED features the IMC101T iMOTION™ controller, 6EDL04I06PT SOI three-phase gate driver, and IKD06N60RF IGBT, ideal for small home appliances. Users can download from the iMOTION™ Tools & Software IMC101T-T038 MCE Software, MCEWizard, and MCEDesigner PC tools and check for updates on MCE firmware or iMOTION™ PC tools.

特長

  • Input voltage 85~265 Vac
  • 400 W @220 Vac input w/ air cooling
  • VSP speed command potentiometer
  • Turnkey version sensor less
  • User UART for Script function
  • Over current & temperature protect.
  • Fault diagnostic LED output
  • Low noise single shunt curr. sample
  • Auxiliary power supply
  • Round PCB in diameter of 70 mm
  • RoHS compliant

利点

  • Application-ready reference speeds up hairdryer motor-drive development
  • iMOTION controller and three-phase gate driver in one reference kit reduce design effort for PMSM/BLDC control

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Hairdryer-diagram
Hairdryer-diagram
Hairdryer-diagram